GN 351 Soportes aisladores de vibración Caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero

Foto

GN 351 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: EE - Con 2 agujeros roscados
Tipo: EE - Con 2 agujeros roscados
GN 351 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: EE - Con 2 agujeros roscados GN 351 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: ES - Con 1 agujero roscado y 1 espárrago GN 351 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: SS - Con 2 espárragos

Descripción del producto

Información

Los soportes aisladores de vibración GN 351.1 son adecuados para el montaje antivibración de máquinas tales como motores, compresores y bombas.

Estos soportes de caucho son elementos de construcción simple y económica. Su resistencia y su amplia gama de tamaños y medidas diferentes permite que estos soportes se usen en diversas aplicaciones que requieren aislamiento de las vibraciones.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)

  • Negro
  • Vulcanizado hasta las placas de cubierta
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Dureza shore A ±5
    Blando40
    Medio55
    Duro70

Placas de cubierta / insertos roscados / espárragos roscados
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Caucho de color gris

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 351 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EECon 2 agujeros roscados
ESCon 1 agujero roscado y 1 espárrago
SSCon 2 espárragos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1h
Tipo EE

Tipo ES

Tipo SS
d2
Rosca
Longitud lst ≈
0.310.310.51-0.310.51--0.310.51--M 30.240.040.12
0.390.390.590.790.390.590.79-0.390.590.79-M 40.390.050.16
0.590.390.590.790.390.590.790.980.390.590.790.98M 40.390.060.16
0.790.590.790.980.590.790.981.180.590.790.981.18M 60.710.080.24
0.980.790.981.180.590.791.18-0.590.791.18-M 60.710.080.24
1.180.791.181.570.590.791.181.570.591.181.57-M 80.790.080.31
1.570.791.181.570.791.181.57-0.791.181.57-M 80.910.080.31
1.971.181.571.970.791.181.571.970.791.181.571.97M 101.100.080.39
2.361.181.571.971.181.571.97-1.181.571.97-M 101.100.080.39
2.761.181.77-1.181.77--1.181.77--M 101.060.120.39
2.951.181.572.170.981.572.17-0.981.572.17-M 121.460.120.47
3.941.572.172.951.572.172.95-1.572.172.95-M 161.610.120.63
4.922.172.95-2.172.95--2.172.95--M 161.610.120.63

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Altura h (Tipo EE)
Altura h (Tipo ES)
Altura h (Tipo SS)
Rosca d2
Tipo



Dureza



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.18
In Stock: 444
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$1.18
5099$1.08
100249$0.98
≥ 250$0.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».