GN 352 Soportes de absorción de vibración/impacto Tipo cilíndrico, con componentes de acero

Foto

GN 352 Soportes de absorción de vibración/impacto, de tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: S - Con tornillo
Tipo: S - Con tornillo
GN 352 Soportes de absorción de vibración/impacto, de tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: S - Con tornillo GN 352 Soportes de absorción de vibración/impacto, de tipo cilíndrico, con componentes de acero Tipo: E - Con rosca hembra

Descripción del producto

Información

Los soportes de absorción de vibración/impacto GN 352, también conocidos como soportes aisladores de vibración, soportes antivibratorios, bobinas de vibración o protectores de caucho, se usan como amortiguadores tope, por ejemplo en carritos transportadores.

Absorben la mayor parte de la energía cinética acumulada en un impacto. Actúan como amortiguadores y evitan daños por impacto y rebote. También actúan como amortiguadores de sonido. Estos anti vibratorios también se usan como elementos de configuración o niveladores.

Para las versiones en pulgadas, consulte GN 352.1 / GN 352.2.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)
  • Negro
  • Vulcanizado hasta la placa de cubierta
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 ˚F (80 °C)
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placa de cubierta, rosca interna, tornillo
Acero, zincado, pasivado azul, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5
  • Blando40
  • Duro70

Caucho de color gris

Especiales, con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 352 Soportes de absorción de vibración/impacto, de tipo cilíndrico, con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon rosca hembra
SCon tornillo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1h
Tipo E

Tipo S
d2
Rosca
Longitud l
Tipo S
st
Tipo E
0.310.310.51--0.310.51--M 30.240.040.12
0.390.390.59--0.390.590.79-M 40.390.050.16
0.590.590.79--0.390.590.791.18M 40.390.060.16
0.790.590.790.98-0.390.590.791.18M 60.710.080.24
0.980.590.791.18-0.590.791.18-M 60.710.080.24
1.180.590.791.181.570.590.790.981.18M 80.790.080.31
1.570.791.181.57-0.790.981.181.57M 80.910.080.31
1.970.791.181.571.970.791.181.571.97M 101.100.080.39
2.361.181.571.97-0.791.572.36-M 101.100.080.39
2.761.181.572.17-1.181.572.17-M 101.060.120.39
2.951.181.571.97-0.981.571.97-M 121.460.120.47
3.941.571.972.36-1.571.972.36-M 161.610.120.63
4.922.172.95--2.172.95--M 161.610.120.63

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Altura h (Tipo E)
Altura h 1 (Tipo S)
Rosca d2
Tipo


Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.83
In stock: 904
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$0.83
5099$0.76
100249$0.70
≥ 250$0.63
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.