GN 417.1 Localizadores Acero inoxidable, para mecanismos de cierre de posicionadores de indexado GN 417

Foto

acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los localizadores GN 417.1 se complementan con los mecanismos de cierre de posicionadores de indexado GN 417, y se usan para posicionar el pasador de indexado. La altura h1 en cada pieza se corresponde de manera precisa. Los localizadores hacen que las medidas de diseño adicionales de otra manera necesarias sean superfluas.

Se montan usando ranuras que permiten el ajuste paralelo al agujero de montaje. Por ejemplo, esto permite que los tamaños de los espacios se ajusten para las puertas o que se compensen los errores de tolerancia. Las arandelas facilitan el montaje de las piezas al usar las ranuras.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4308 (AISI CF-8)
Sin troquelar, granallado mateGS

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 417.1 Localizadores de acero inoxidable para mecanismos de cierre de posicionadores de indexado GN 417 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Dimensión
nominal

Dimensión
real
 +0.004
b1b2b3b4 -0.0079h1h2h3k1 k2k3
0.160.160.870.650.240.130.280.160.390.550.160.33
0.200.201.100.870.310.170.370.180.530.710.200.47
0.240.241.261.080.390.210.410.200.610.830.220.65
0.310.321.341.300.470.210.490.240.730.910.220.87
0.390.401.541.380.570.270.570.240.861.060.240.91

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d
Material

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.82
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.82
100249$7.17
250499$6.52
≥ 500$5.87
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco
United States

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m.,

Solicitar devolución de llamada:
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.