GN 487Abrazaderas de montaje con rótula giratoriaAluminio
Foto
Tipo: Q - Con agujero cruzado Código: I - Rótula con rosca interna Núm. de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable Acabado: ES - Acabado anodizado, negro
Las abrazaderas de montaje con rótula giratoria GN 487 permiten un ajuste preciso y continuo del vástago en esfera dentro del rango de giro. Esto facilita el posicionamiento y el ajuste de componentes como escáneres, cámaras e iluminación.
Gracias al eficiente mecanismo de sujeción, incluso un pequeño par de apriete genera una presión comparativamente fuerte en la rótula. Para reajustar la abrazadera se debe aflojar por completo la sujeción. La palanca de apriete (núm. de identificación 1) se puede utilizar para operar con facilidad el mecanismo sin herramientas.
Para obtener un par de freno elevado permanente, las superficies de contacto de las rótulas deben mantenerse limpias de grasa. Superar los pares de apriete recomendados aumenta el par de freno, pero podría resultar en un mayor desgaste del mecanismo de sujeción.
Especificación
Cuerpo / elemento de apriete
Aluminio
Acabado natural anodizadoEL
Acabado anodizado, negroES
Rótula
Aluminio, acabado liso
Palanca de apriete ajustable
(Núm. de identificación 1)
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Inserción roscada / tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 303
Prisionero (Núm. de identificación 2)
Acero inoxidable AISI 304
Tornillo de cabeza hueca DIN 912 (Tipo Q)
Acero inoxidable AISI 304
Prisionero DIN 913 (Tipo A)
Acero inoxidable AISI 304
RoHS
Bajo pedido
Rótulas con otros tamaños de rosca y rosca en pulgadas (como las rótulas giratorias GN 784)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.149 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.