GN 57.2 Imanes de retención Ferrita dura / neodimio, hierro, boro (NdFeB), agujeros roscados o lisos, con cubierta de caucho

Foto

GN 57.2 Imanes de retención de ferrita dura / neodimio, hierro, boro, agujeros roscados o lisos, con cubierta de caucho Tipo: D - Con 2 agujeros lisos
Tipo: D - Con 2 agujeros lisos
GN 57.2 Imanes de retención de ferrita dura / neodimio, hierro, boro, agujeros roscados o lisos, con cubierta de caucho Tipo: D - Con 2 agujeros lisos GN 57.2 Imanes de retención de ferrita dura / neodimio, hierro, boro, agujeros roscados o lisos, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 agujero roscado GN 57.2 Imanes de retención de ferrita dura / neodimio, hierro, boro, agujeros roscados o lisos, con cubierta de caucho Tipo: B - Con 2 agujeros roscados

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 57.2 con cubierta de caucho, en combinación con la pieza de acero, forman un sistema particularmente resistente que blinda al imán, incrementa la profundidad de su efecto y concentra de manera óptima el flujo magnético sobre las superficies magnéticas. Esto hace que estos imanes sean particularmente adecuados para usarse sobre superficies revestidas con capas de pintura gruesas o que tengan formas redondas o disparejas.

El caucho protege las superficies sensibles de daño por el imán y también ofrece un alto coeficiente de fricción alto, lo que se traduce en fuerzas de desplazamiento lateral altas.

Especificación

Materiales magnéticos

  • Ferrita duraHF
    Resistente a temperaturas de hasta
    392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)

Pieza de acero
Zincado


Cubierta de caucho
Elastómero (TPE)
≈ 50 Shore A (superficie magnética)
≈ 90 Shore A (superficie de montaje)
NegroSWSW


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 57.2 Imanes de retención de ferrita dura / neodimio, hierro, boro, agujeros roscados o lisos, con cubierta de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon 1 agujero roscado
BCon 2 agujeros roscados
DCon 2 agujeros lisos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Tipo A / B

Tipo D
b1b2d2h1h2h3l2l3m
2.76M 50.221.971.710.470.510.310.242.420.811.08
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1Fuerzas magnéticas nominales FH1
(Sin entrehierro)

HF
Tipo A



Tipo B

\Tipo D
\ND
Tipo A


Tipo B


Tipo D
Fuerzas magnéticas nominales FH2
(entrehierro de 6 mm)

HF
Tipo A


Tipo B
\Tipo D
ND
Tipo A


Tipo B
\Tipo D
2.7610.12 lbf (45 N)10.12 lbf (45 N)10.12 lbf (45 N)65.19 lbf (290 N)65.19 lbf (290 N)65.19 lbf (290 N)3.60 lbf (16 N)2.47 lbf (11 N)3.15 lbf (14 N)15.29 lbf (68 N)16.19 lbf (72 N)15.74 lbf (70 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material magnético


Longitud l1
Rosca d1
Orificio d1
Tipo



Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.56
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$24.56
2549$22.52
5099$20.47
≥ 100$18.42
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.275 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 57.2-HF-70-5,5-D-SWGN 57.2-ND-70-5,5-D-SWGN 57.2-HF-70-M5-A-SWGN 57.2-ND-70-M5-A-SWGN 57.2-HF-70-M5-B-SWGN 57.2-ND-70-M5-B-SW