GN 57.3 Imanes de retención Neodimio, hierro, boro (NdFeB), con espárrago roscado, con cubierta de caucho

Foto

GN 57.3 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con espárrago roscado, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 espárrago roscado
Color: SW - Negro
Tipo: A - Con 1 espárrago roscado
Color: SW - Negro
GN 57.3 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con espárrago roscado, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 espárrago roscado
Color: SW - Negro GN 57.3 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con espárrago roscado, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 espárrago roscado
Color: WS - Blanco GN 57.3 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con espárrago roscado, con cubierta de caucho Tipo: B - Con 2 espárragos roscados
Color: SW - Negro GN 57.3 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con espárrago roscado, con cubierta de caucho Tipo: B - Con 2 espárragos roscados
Color: WS - Blanco

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención con cubierta de caucho GN 57.3 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)


Pieza de acero
Zincado


Camisa de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 80 Shore A

  • NegroSWSW
  • BlancoWSWS

RoHS

Accesorio

Discos adhesivos para imán GN 70
Discos auto-adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

Otros colores
Otras durezas Shore

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 57.3 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con espárrago roscado, con cubierta de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon 1 espárrago roscado
BCon 2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1d
Tipo A

Tipo B
h1h2l2Fuerzas magnéticas nominales
1.772.32M 6M 60.330.591.0653.95 lbf (240 N)
1.772.91M 8M 60.330.591.4280.93 lbf (360 N)
1.774.33M 8M 60.330.592.68119 lbf (530 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Anchura b
Longitud l1
Rosca d (Tipo A)
Rosca d (Tipo B)
Tipo


Color
SW
WS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.37
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$19.37
2549$17.76
5099$16.15
≥ 100$14.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.189 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 57.3-45-59-M6-A-SWGN 57.3-45-59-M6-A-WSGN 57.3-45-59-M6-B-SWGN 57.3-45-59-M6-B-WSGN 57.3-45-74-M8-A-SWGN 57.3-45-74-M8-A-WSGN 57.3-45-74-M6-B-SWGN 57.3-45-74-M6-B-WSGN 57.3-45-110-M8-A-SWGN 57.3-45-110-M8-A-WSGN 57.3-45-110-M6-B-SWGN 57.3-45-110-M6-B-WS