GN 57.3 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc

Photo

GN 57.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 goujon fileté
Couleur: SW - Noir
Type: A - Avec 1 goujon fileté
Couleur: SW - Noir
GN 57.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 goujon fileté
Couleur: SW - Noir GN 57.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 goujon fileté
Couleur: WS - Blanc GN 57.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc Type: B - Avec 2 goujons filetés
Couleur: SW - Noir GN 57.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc Type: B - Avec 2 goujons filetés
Couleur: WS - Blanc

Description du produit

Informations

Les aimants GN 57.3 gainés caoutchouc forment un ensemble avec la pièce en acier qui protège et renforce l’aimant et concentre de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l’aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Matériau de l'aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures
jusqu'à 176 °F (80 °C)


Partie en acier
Zingué


Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 80 Shore A

  • NoirSWSW
  • BlancWSWS

RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Sur demande

Autres couleurs
Autres duretés Shore

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 57.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, avec goujon fileté, avec gaine en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec 1 goujon fileté
BAvec 2 goujons filetés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bl1d
Type A

Type B
h1h2l2Forces magnétiques nominales
1.772.32M 6M 60.330.591.0653.95 lbf (240 N)
1.772.91M 8M 60.330.591.4280.93 lbf (360 N)
1.774.33M 8M 60.330.592.68119 lbf (530 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Filetage d (Type A)
Filetage d (Type B)
Type


Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$19.37
2549$17.76
5099$16.15
≥ 100$14.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.189 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 57.3-45-59-M6-A-SWGN 57.3-45-59-M6-A-WSGN 57.3-45-59-M6-B-SWGN 57.3-45-59-M6-B-WSGN 57.3-45-74-M8-A-SWGN 57.3-45-74-M8-A-WSGN 57.3-45-74-M6-B-SWGN 57.3-45-74-M6-B-WSGN 57.3-45-110-M8-A-SWGN 57.3-45-110-M8-A-WSGN 57.3-45-110-M6-B-SWGN 57.3-45-110-M6-B-WS