GN 614.3 Posicionadores de bola Acero inoxidable, sin rosca

Foto

acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola GN 614.3 se instalan axialmente en el orificio, en donde se debe tomar en cuenta la dimensión «z» del chaflán.

Se desaconseja el montaje a presión debido al poco espesor de la carcasa.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidableNI AISI 303

Bola
Acero inoxidable, endurecido
Norma Europea núm. 1.3541 (AISI 420C)

Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.3 Posicionadores de bola de acero inoxidable, sin rosca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 ±0.002d2Longitud lw
Compresión
z
Chaflán
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.080.040.140.010.010.18 lbf (0.8 N)0.34 lbf (1.5 N)
0.100.060.200.020.010.63 lbf (2.8 N)1.06 lbf (4.7 N)
0.120.080.280.030.011.01 lbf (4.5 N)1.69 lbf (7.5 N)
0.140.100.350.030.011.35 lbf (6 N)3.26 lbf (14.5 N)
0.160.120.430.040.011.80 lbf (8 N)3.15 lbf (14 N)
0.180.130.470.040.012.14 lbf (9.5 N)3.71 lbf (16.5 N)
0.200.140.510.040.012.47 lbf (11 N)4.05 lbf (18 N)
0.220.160.550.050.013.48 lbf (15.5 N)5.62 lbf (25 N)
0.240.180.590.060.014.05 lbf (18 N)6.97 lbf (31 N)
0.310.240.710.080.015.40 lbf (24 N)10.12 lbf (45 N)
0.390.310.790.100.025.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)
0.470.390.870.140.029.22 lbf (41 N)19.33 lbf (86 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.18
100249$4.75
250499$4.32
≥ 500$3.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.