GN 631.5 Almohadillas de empuje Acero inoxidable, para tornillos prisioneros GN 632.5

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de empuje GN 631.5 son una solución asequible para operaciones de sujeción o para soporte de cargas, cuando se usan con los tornillos prisioneros GN 632.5.

Es fácil presionar con la mano el extremo de bola del tornillo prisionero contra la almohadilla de empuje, y también se desmonta fácilmente.

Especificación

Almohadilla de empuje
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Junta tórica
Caucho FPM (Viton®)
Resistente a temperaturas de hasta
390 °F (200 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 631.5 Almohadillas de empuje de acero inoxidable, para tornillos prisioneros GN 632.5 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3e ≈h1h2Adecuado para
tornillos prisioneros GN 632.5
0.830.180.500.240.390.12M 6
0.830.240.500.200.390.12M 8
0.830.310.500.170.390.12M 10
0.830.370.500.130.390.12M 12
0.980.180.510.260.410.12M 6
0.980.240.510.220.410.12M 8
0.980.310.510.180.410.12M 10
0.980.370.510.140.410.12M 12
1.260.180.550.280.430.12M 6
1.260.240.550.240.430.12M 8
1.260.310.550.200.430.12M 10
1.260.370.550.170.430.12M 12
1.570.240.630.310.510.16M 8
1.570.310.630.280.510.16M 10
1.570.370.630.240.510.16M 12
1.970.240.630.410.610.16M 8
1.970.310.630.370.610.16M 10
1.970.370.630.340.610.16M 12

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.25
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$7.25
250499$6.64
500999$6.04
≥ 1000$5.44
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.