Las articulaciones de horquilla GN 751.1 básicamente corresponden a la cabeza de horquilla de DIN 71752 (tipo A), pero, a diferencia de la pieza DIN, tienen un eje giratorio y un pasador adicional con anillo de seguridad (tipo KL o SL), el cual puede montarse y desmontarse sin herramientas.
El eje giratorio permite que los movimientos radiales no dinámicos sean compensados, movimientos que pueden ocurrir, por ejemplo, al utilizar cabestrantes con cable. Asimismo, no hay necesidad para lo que sería una alineación necesaria de las cabezas unidas durante el montaje.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.