Material: NI - Acero inoxidable Tipo: KS - Bola con agujero roscado Identificación núm.: 1 - Zócalo de montaje con agujero roscado
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las rótulas axiales GN782 son una opción excelente, por ejemplo, para montar sensores que requieren de una ubicación exacta o de ajustes sin herramientas frecuentes de posiciones variadas.
La tuerca de sujeción de las rótulas axiales GN 782 puede usarse para ajustar la fuerza de compresión de las arandelas de resorte, y de ese modo, la resistencia al movimiento de la bola.
Al mismo tiempo, las arandelas de resorte actúan como cierre de seguridad para la tuerca de sujeción.
Cuando se alcanza la fuerza de compresión máxima de las arandelas de resorte, la bola se sujeta firmemente con la tuerca de sujeción mediante la pieza de freno.
No debe excederse el par de apriete máximo especificado en la tabla.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.105 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.