DIN 7979 Pasadores de fijación Acero, con roscado interno

Foto

DIN 7979 Pasadores de fijación de acero, con roscado interno

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación DIN 7979 conectan, protegen y posicionan piezas de máquinas.

Se utilizan junto con los agujeros ciegos. El paso de centrado ayuda a presionar la pieza. La parte plana libera el aire retenido, lo que hace más fácil introducirlos y retirarlos.

El pasador de fijación se puede retirar a través del roscado interno mediante un tirador extractor o un martillo de inercia. El avellanado de protección d3 de la rosca la protege de daños durante la instalación.

Las dimensiones se corresponden con la ISO 8735. Se puede lograr un ajuste de precisión en combinación con un orificio de alojamiento H7.

Especificación

AceroST

  • Endurecido (HRC 60 ±2)
  • Dimensión de ajuste d1 a la base, acabado liso

RoHS

Bajo pedido

Acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 7979 Pasadores de fijación de acero, con roscado interno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DEndurecido
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 m6l1 js15d2d3l2l3l4rt
0.23620.7870.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.362--M 40.170.080.030.040.240.24
0.31500.7870.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.3622.756-M 50.210.100.040.050.310.31
0.39370.7870.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.3622.7563.150M 60.250.120.050.050.390.39
0.47240.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.3622.7563.1503.937M 60.250.150.060.050.390.47
0.62991.2601.5751.9692.3622.7563.1503.9374.724----M 80.330.190.080.060.470.63
0.78741.9692.3622.7563.1503.9374.724------M 100.410.240.100.060.630.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tipo

Diámetro d1
Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.41
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
No price breaks available.
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.009 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
DIN 7979-D-6-20-STDIN 7979-D-6-24-STDIN 7979-D-6-28-STDIN 7979-D-6-32-STDIN 7979-D-6-36-STDIN 7979-D-6-40-STDIN 7979-D-6-45-STDIN 7979-D-6-50-STDIN 7979-D-6-55-STDIN 7979-D-6-60-STDIN 7979-D-8-20-STDIN 7979-D-8-24-STDIN 7979-D-8-28-STDIN 7979-D-8-32-STDIN 7979-D-8-36-STDIN 7979-D-8-40-STDIN 7979-D-8-45-STDIN 7979-D-8-50-STDIN 7979-D-8-55-STDIN 7979-D-8-60-STDIN 7979-D-8-70-STDIN 7979-D-10-20-STDIN 7979-D-10-24-STDIN 7979-D-10-28-STDIN 7979-D-10-32-STDIN 7979-D-10-36-STDIN 7979-D-10-40-STDIN 7979-D-10-45-STDIN 7979-D-10-50-STDIN 7979-D-10-55-STDIN 7979-D-10-60-STDIN 7979-D-10-70-STDIN 7979-D-10-80-STDIN 7979-D-12-24-STDIN 7979-D-12-28-STDIN 7979-D-12-32-STDIN 7979-D-12-36-STDIN 7979-D-12-40-STDIN 7979-D-12-45-STDIN 7979-D-12-50-STDIN 7979-D-12-55-STDIN 7979-D-12-60-STDIN 7979-D-12-70-STDIN 7979-D-12-80-STDIN 7979-D-12-100-STDIN 7979-D-16-32-STDIN 7979-D-16-40-STDIN 7979-D-16-50-STDIN 7979-D-16-60-STDIN 7979-D-16-70-STDIN 7979-D-16-80-STDIN 7979-D-16-100-STDIN 7979-D-16-120-STDIN 7979-D-20-50-STDIN 7979-D-20-60-STDIN 7979-D-20-70-STDIN 7979-D-20-80-STDIN 7979-D-20-100-STDIN 7979-D-20-120-ST