Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

GN 817.8 Posicionadores de indexado Acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable

Foto

GN 817.8 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca
Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca
GN 817.8 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca GN 817.8 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable Tipo: B - Sin bloqueo, sin contratuerca GN 817.8 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable Tipo: BK - Sin bloqueo, con contratuerca GN 817.8 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable Tipo: CK - Con bloqueo, con contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 817.8 se han diseñado de manera que sea posible hacer versiones especiales de pasadores de indexado de manera económica en cantidades pequeñas.

Si se requiere, el usuario puede mecanizar hacer los pasadores de indexado, como se muestra en el dibujo anterior. Están montados con un tornillo avellanado, y por lo tanto, se pueden ensamblar de nuevo varias veces. Todas las piezas se surten individualmente como un juego desarmado.

El tipo C / CK con bloqueo se usa para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Especificación

Cuerpo roscado
AceroST, acabado ennegrecido

Pasador del posicionador
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Tuerca de bloqueo
DIN 439 B / ISO 8675
Acero, acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 817.8 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con pasador desmontable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo, sin contratuerca
BKSin bloqueo, con contratuerca
CCon bloqueo, sin contratuerca
CKCon bloqueo, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001

l1l2
máx.
d2
Rosca
d3d4 -0.001/-0.004d5
Rosca
kl3l4l5l6l7l8 ±0.004tA/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.280.240.31M 12 x 1.50.910.20M 30.790.791.890.870.241.220.690.280.551.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
0.280.350.43M 12 x 1.50.910.20M 30.790.791.890.870.241.080.830.280.551.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.310.310.39M 16 x 1.51.100.24M 40.940.982.281.020.311.540.810.310.671.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
0.310.470.55M 16 x 1.51.100.24M 40.940.982.281.020.311.341.010.310.671.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.390.470.55M 16 x 1.51.100.30M 40.941.182.281.020.311.541.000.310.672.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.470.590.67M 20 x 1.51.300.35M 61.121.382.811.300.391.861.230.530.872.59 lbf (11.5 N)8.99 lbf (40 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud de indexación l1
Tipo




Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.96
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$13.96
100249$12.79
250499$11.63
≥ 500$10.47
Peso: 0.073 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.