GN 912.2Tornillos de cabeza huecaAcero inoxidable, con espárrago rebajado para protección contra pérdida
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los tornillos de cabeza hueca GN 912.2 se pueden usar para evitar la pérdida del tornillo debido a la porción rebajada de d3 del espárrago. De esta manera se logra el "cautiverio del elemento de montaje", de conformidad con la directiva relativa a las máquinas 2006/42/EG.
Cuando se usa, en lugar de un agujero regular roscado o perforado, es necesario proporcionar orificios roscados con una rosca de d1 en cada uno de los dos elementos que se van a ensamblar. Asimismo, debe cortarse además un orificio de d4 en uno o ambos lados.
Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a1- a3 del componente que se está sujetando, puede elegirse de entre las variantes mostradas arriba.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.