Rosca (de - a)
Rosca
intervalo
M 3
6 x 32
M 4
8 x 32
10 x 24
10 x 32
M 5
M 6
1/4 x 20
5/16 x 18
M 8
3/8 x 16
M 10
M 12
M 12 x 1,5
1/2 x 13
M 14
5/8 x 11
M 16
M 16 x 1,5
3/4 x 10
M 20
M 20 x 1,5
M 24
M 24 x 1,5
M 27 x 1,5
M 30 x 1,5
M 33 x 1,5
M 3
6 x 32
M 4
8 x 32
10 x 24
10 x 32
M 5
M 6
1/4 x 20
5/16 x 18
M 8
3/8 x 16
M 10
M 12
M 12 x 1,5
1/2 x 13
M 14
5/8 x 11
M 16
M 16 x 1,5
3/4 x 10
M 20
M 20 x 1,5
M 24
M 24 x 1,5
M 27 x 1,5
M 30 x 1,5
M 33 x 1,5
Longitud del espárrago (de - a)
Longitud del espárrago
intervalo
0.12 in (3 mm)
0.16 in (4 mm)
0.2 in (5 mm)
0.24 in (6 mm)
6.4
0.25 in (6.4 mm)
0.28 in (7 mm)
0.31 in (8 mm)
9.5
0.375 in (9.5 mm)
0.37 in (9.5 mm)
0.39 in (10 mm)
0.43 in (11 mm)
0.47 in (12 mm)
0.5 in (12.7 mm)
0.51 in (13 mm)
15.9
0.625 in (15.9 mm)
0.63 in (16 mm)
0.71 in (18 mm)
19
0.75 in (19 mm)
0.79 in (20 mm)
0.87 in (22 mm)
0.875 in (22.2 mm)
0.98 in (25 mm)
25.4
1 in (25.4 mm)
1.06 in (27 mm)
1.18 in (30 mm)
30.2
1.25 in (31.8 mm)
1.26 in (32 mm)
1.38 in (35 mm)
1.5 in (38 mm)
1.5 in (38.1 mm)
1.57 in (40 mm)
41.4
1.65 in (42 mm)
1.77 in (45 mm)
1.81 in (46 mm)
1.93 in (49 mm)
1.97 in (50 mm)
50.8
2 in (50.8 mm)
2.05 in (52 mm)
2.17 in (55 mm)
55.6
2.32 in (59 mm)
2.36 in (60 mm)
2.48 in (63 mm)
63.5
66.8
69.9
2.76 in (70 mm)
2.95 in (75 mm)
76.2
3.03 in (77 mm)
3.15 in (80 mm)
88.9
3.74 in (95 mm)
95.2
3.94 in (100 mm)
101.6
114.3
4.72 in (120 mm)
127
152.4
0.12 in (3 mm)
0.16 in (4 mm)
0.2 in (5 mm)
0.24 in (6 mm)
6.4
0.25 in (6.4 mm)
0.28 in (7 mm)
0.31 in (8 mm)
9.5
0.375 in (9.5 mm)
0.37 in (9.5 mm)
0.39 in (10 mm)
0.43 in (11 mm)
0.47 in (12 mm)
0.5 in (12.7 mm)
0.51 in (13 mm)
15.9
0.625 in (15.9 mm)
0.63 in (16 mm)
0.71 in (18 mm)
19
0.75 in (19 mm)
0.79 in (20 mm)
0.87 in (22 mm)
0.875 in (22.2 mm)
0.98 in (25 mm)
25.4
1 in (25.4 mm)
1.06 in (27 mm)
1.18 in (30 mm)
30.2
1.25 in (31.8 mm)
1.26 in (32 mm)
1.38 in (35 mm)
1.5 in (38 mm)
1.5 in (38.1 mm)
1.57 in (40 mm)
41.4
1.65 in (42 mm)
1.77 in (45 mm)
1.81 in (46 mm)
1.93 in (49 mm)
1.97 in (50 mm)
50.8
2 in (50.8 mm)
2.05 in (52 mm)
2.17 in (55 mm)
55.6
2.32 in (59 mm)
2.36 in (60 mm)
2.48 in (63 mm)
63.5
66.8
69.9
2.76 in (70 mm)
2.95 in (75 mm)
76.2
3.03 in (77 mm)
3.15 in (80 mm)
88.9
3.74 in (95 mm)
95.2
3.94 in (100 mm)
101.6
114.3
4.72 in (120 mm)
127
152.4