Las bases de fijación GN 953.7 se usan en combinación con los indicadores de posición digitales EN 953 / EN 953.2. Los agujeros de montaje admiten las plantillas de taladros convencionales.
Una vez colocados, de manera más sencilla y sin gran esfuerzo de construcción e instalación, estos ejes se pueden fijar y bloquear.
A la vez, estas placas disponen de un diámetro de agujero de 6.1mm para alojar el limitador de par del indicador de posición.
La placa de fijación se puede instalar de forma que la palanca manual quede situada a la derecha o a la izquierda, según sea necesario.
Especificación
Cuerpo
Zinc fundido a presión
Revestido de plástico
Negro, acabado texturado
Manija ajustable recta GN 302.1
Zinc fundido a presión
Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.422 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.