l1 | d1 | l2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 | 10 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1.77 | 10 x 24 | 0.63 | 0.79 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1.77 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2.48 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 5/16 x 18 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
3.07 | 1/2 x 13 | 1.26 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
3.62 | 3/8 x 16 | 0.98 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | - | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
3.62 | 1/2 x 13 | 0.98 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | - | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
l1 | d1 | l2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1.18 | M 5 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1.18 | M 6 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1.77 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1.77 | M 5 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1.77 | M 6 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2.48 | M 6 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | M 8 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | M 8 | M 10 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
3.62 | M 10 | M 12 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $3.84 |
250 | 499 | $3.52 |
500 | 999 | $3.20 |
≥ 1000 | $2.88 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco