GN 6226 Separadores Acero inoxidable AISI 316L, certificado según EHEDG y DGUV, diseño higiénico

Foto

GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante
Material del anillo de sellado: H - H-NBR
Tipo: A1 - Agujero pasante
Material del anillo de sellado: H - H-NBR
GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante
Material del anillo de sellado: H - H-NBR GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante
Material del anillo de sellado: E - EPDM GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A2 - Agujero pasante con rosca continua
Material del anillo de sellado: E - EPDM GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A2 - Agujero pasante con rosca continua
Material del anillo de sellado: H - H-NBR GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A3 - Agujero pasante con rosca en ambos lados
Material del anillo de sellado: E - EPDM GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico Tipo: A3 - Agujero pasante con rosca en ambos lados
Material del anillo de sellado: H - H-NBR
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
Hygienic-Design

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conformidad con la FDA

Descripción del producto

Información

Los separadores GN 6226 están certificados cumplen con el estándar de EHEDG y los principios de DGUV Test, y están destinados a utilizarse en zonas higiénicas. La cara de montaje sellada permite el montaje sin espacios muertos. El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Los espaciadores se utilizan para fijar piezas con un desplazamiento paralelo a su plano de instalación. Esto evita tener que duplicar las superficies y deja espacio para limpiar. La rosca interna se puede utilizar alternativamente como agujero pasante con un tornillo de rosca más pequeña.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT


Anillo de sellado

  • H-NBRH
    Resistente a temperaturas de
    -13 °F a +302 °F (-25 °C a +150 °C)
  • EPDME
    Resistente a temperaturas de
    -40 °F to +248 °F (-40 °C a +120 °C)
  • Azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Cumple con normativa FDA

RoHS

Accesorio

Juntas de sellado GN 7600

Bajo pedido

con juntas de sellado FKM (caucho fluorado) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6226 Separadores de acero inoxidable AISI 316L, diseño higiénico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A1Agujero pasante
A2Agujero pasante con rosca continua
A3Agujero pasante con rosca en ambos lados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud±0.004
Tipo A1

Tipo A2
Longitud±0.008
Tipo A3
d2
Agujero pasante
para tornillo
d3
Roscado
d4d5t
mín.
0.870.3940.4720.6300.7871.1811.969M 5M 60.710.900.47
1.100.4720.6300.7871.1811.9692.953M 6M 80.941.130.63
1.340.4720.6300.7871.1811.9693.937M 8M 101.181.370.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro exterior d1
Longitud l (Tipo A1)
Longitud l (Tipo A2)
Longitud l (Tipo A3)
Tipo



Acabado
Material del anillo de sellado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.16
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$24.16
2549$22.14
5099$20.13
≥ 100$18.12
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.