GN 7607 Limpiadores Elastómero, diseño higiénico

Foto

GN 7607 Limpiadores de elastómero, diseño higiénico
Hygienic-Design

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.

Descripción del producto

Información

Cuando se usan en áreas higiénicas, los limpiadores GN 7607 pueden servir para sellar de forma axial o radial componentes móviles con sección cilíndrica contra la posición del cojinete. Gracias a la forma especial del reborde de sellado, los rascadores eviten que se creen espacios inaccesibles donde pueda acumularse polvo. Los rascadores disponibles en el mercado no son adecuados para este fin, ya que tienen un chaflán de 45° en el canto interior del reborde de sellado.

Todas las piezas estándar equipadas y suministradas con rascadores GN 7607 se enumeran en la tabla. Para la sustitución, los rascadores correspondientes se pueden pedir por separado.

Tanto si son suministrados con el elemento, como si van desmontados, los rascadores tienen las «dimensiones reales» que se indican en la tabla. Para garantizar un ajuste firme y un sellado fiable, debe preverse el espacio de instalación especificado en la posición de cojinete. Esto garantiza que se pueda deformar el rascador según sea necesario durante la instalación. Todas las superficies en contacto con el rascador deberán tener como mínimo un acabado superficial de calidad Ra 0.8 μm.

Especificación

Poluiretano termoplásticoTPU

  • Azul
  • Resistente a temperaturas
    de -4 °F a 230 °F (-20°C a 110 °C)
  • Cumple con normativa FDA
  • 95 ±5 Shore A95

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7607 Limpiadores de elastómero, diseño higiénico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d2 +0.002
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d3 +0.002
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
r r máx.
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d1
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
d2
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
d3
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
d4
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
s
Dimensiones reales -
rascadores, desmontado
adecuado para
0.4720.7090.7870.020.440.720.800.500.27GN 19 / GN 20
0.5510.7870.8660.020.520.800.870.570.27GN 1150
0.6300.8660.9450.020.600.870.950.650.27GN 19 / GN 20 / GN 8170
0.7871.0241.1020.020.761.041.110.810.27GN 19 / GN 20 / GN 1150
0.9451.1811.2600.020.921.191.270.970.27GN 19 / GN 20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro interno d1
Material

Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.40
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$7.40
2549$6.79
5099$6.17
≥ 100$5.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 7607-12-TPU-95GN 7607-14-TPU-95GN 7607-16-TPU-95GN 7607-20-TPU-95GN 7607-24-TPU-95

Esto también podría ser interesante...