GN 8341 Tuercas de mariposa Acero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico

Foto

GN 8341 Tuercas de mariposa de aero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)
Material de anillo de sellado: H - H-NBR
Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)
Material de anillo de sellado: H - H-NBR
GN 8341 Tuercas de mariposa de aero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)
Material de anillo de sellado: H - H-NBR GN 8341 Tuercas de mariposa de aero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico Acabado: MT - Acabado mate (Ra < 0.8 µm)
Material de anillo de sellado: E - EPDM GN 8341 Tuercas de mariposa de aero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico Acabado: MT - Acabado mate (Ra < 0.8 µm)
Material de anillo de sellado: H - H-NBR GN 8341 Tuercas de mariposa de aero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)
Material de anillo de sellado: E - EPDM
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
Hygienic-Design

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conformidad con la FDA

Descripción del producto

Información

Los tuercas de mariposa GN 8341 cumplen con los principios de prueba de la DGUV y están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. La versión con acabado PL está certificada también según las directrices EHEDG. La superficie de atornillamiento sellada permite que el montaje no tenga espacios muertos; su geometría hermética, junto con el acabado de alta calidad, evita que se acumule suciedad y facilita la limpieza.

Los tuercas de mariposa sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. La forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.

Los tuercas de mariposa también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

Especificación

Cuerpo
Fundición de precisión
de acero inoxidable AISI 316

  • Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)PL

Anillo de sellado

  • H-NBRH
    Resistente a temperaturas de
    -13 °F a +302 °F (-25 °C a +150 °C)
  • EPDME
    Resistente a temperaturas de
    -40 °F a +248 °F (-40 °C a +120 °C)
  • Azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Cumple con la FDA

RoHS

Accesorio

Juntas de sellado GN 7600

Bajo pedido

con  FKM anillo de sellado (caucho de flúor) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 8341 Tuercas de mariposa de aero inoxidable AISI 316, con orificio ciego roscado, diseño higiénico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2bd3d4d5h1h2t
mín.
1.57M 40.160.430.460.280.870.160.31
1.97M 50.200.510.540.351.100.200.39
2.48M 60.280.630.660.471.380.240.47

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Acabado
Material de anillo de sellado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.18
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$25.18
2549$23.08
5099$20.98
≥ 100$18.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.