GN 291.1Actuadores lineales cuadradosAcero / acero inoxidable, con rosca izquierda o derecha
Foto
Material: SCR - Acero, acabado cromado
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los actuadores lineales cuadrados GN 291.1 se utilizan si los conectores de los actuadores lineales están expuestos a altas fuerzas de par.
Además de las longitudes de carrera estándar especificadas en la tabla, todas las carreras dentro de las longitudes de carrera máximas están disponibles a pedido.
Mediante conectores de actuadores lineales, es posible transmitir el movimiento lineal de la tuerca principal al exterior mediante una llave de impulsión. Las llaves de impulsión están incluidas con sus conectores de actuadores lineales correspondientes. Además, hay disponible una amplia variedad de componentes distintos dentro de la gama de abrazaderas para conectores para montar los actuadores lineales.
A fin de medir el movimiento o el posicionamiento de los conectores de actuadores lineales, el tubo cuadrado puede equiparse con una escala longitudinal.
Especificación
Tubo cuadrado
Acero, acabado cromadoSCR
Acero inoxidable*NI AISI 304
Eje rosca trapezoidal
Acero / acero inoxidable AISI 303
Cojinetes de bolas
Tuerca guía
Bronce
Tapón terminal
Plástico
RoHS
Bajo pedido
Cualquier carrera dentro de las longitudes máximas de carrera
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
R1
Rosca derecha, muñón de eje en un extremo
R2*
Rosca derecha, muñón de eje en ambos extremos
L1
Rosca izquierda, muñón de eje en un extremo
L2*
Rosca izquierda, muñón de eje en un ambos extremos
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.818 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.