W | Contacto de conmuntación |
RG | Rojo / verde (bicolor) |
2 | Botón redondeado |
K | Cable de PUR |
KS | Conector de 5 clavijas |
Longitud del cable l en metros Tipo de conexión K | Tipo de conexión KS | d Tipo de conexión K | Tipo de conexión KS | A/F | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.87 |
Botón Corriente de conmutación |
Máx. 3 A 106 ciclos de conmutación |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Categoría de uso (botón) |
CA 15: 24 V CA / 1 A / CC 13: 24 V CC / 0.7 A |
según IEC 60947-5-1 |
|||||||||
CA: 120 V CA / 5 A / CC: 12 V CC / 1 A |
según UL 508 |
||||||||||
Tipo de conexión Clase de protección |
Conector de 5 clavijas M12x1 con cable PUR 0.25 m IP 67 |
|
|||||||||
Par de apriete |
mín. 5 Nm / máx. 12 Nm |
||||||||||
Recorte de montaje |
Ø 19 mm +0.3 / +0.1 |
||||||||||
Aprobaciones, |
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $103.51 |
10 | 24 | $94.89 |
25 | 49 | $86.26 |
≥ 50 | $77.63 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.