GN 50i Tuercas en T Acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)

Foto

GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Material / acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tipo: V - Con protección anti-torsión
Material / acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tipo: V - Con protección anti-torsión
GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Material / acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tipo: V - Con protección anti-torsión GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Material / acabado: NB - Acero inoxidable, acabado liso
Tipo: N - Sin protección anti-torsión GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Material / acabado: NB - Acero inoxidable, acabado liso
Tipo: V - Con protección anti-torsión GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Material / acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tipo: N - Sin protección anti-torsión GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Material / acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tipo: S - Pesado
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las tuercas en T GN 50i sujetan uniones y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio.

La bola accionada por muelle asegura la tuerca en T contra el deslizamiento no deseado en la ranura, lo que facilita la instalación.

Las tuercas en T de los tipos N y V se pueden girar en la ranura en cualquier posición.

Especificación

Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


Acero inoxidable, acabado lisoNB


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 50i Tuercas en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NSin protección anti-torsión
VCon protección anti-torsión
SPesado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tipond
Acero

Acero inoxidable
b ≈h1 ≈h2 ≈h3 ≈Longitud lm ≈
N0.20M 3M 4M 5--M 4M 5--0.310.160.03-0.450.16
N0.24M 3M 4M 5M 6-----0.430.240.04-0.670.20
N0.31M 4M 5M 6M 8-M 4M 5M 6M 80.550.280.06-0.910.28
V0.20M 3M 4M 5------0.310.160.030.030.450.16
V0.24M 3M 4M 5M 6-M 5M 6--0.430.240.040.020.670.20
V0.31M 3M 4M 5M 6M 8----0.550.280.060.040.910.28
S0.31M 4M 5M 6M 8-----0.710.280.060.110.910.28

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura n
Rosca d (acero)
Rosca d (acero inoxidable)
Tipo



Material / acabado


Instrucciones de montaje

MD50i_MT-49559-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.95
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.95
100249$0.87
250499$0.80
≥ 500$0.72
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.