ZPX Tornillos moleteados Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

 ZPX Tornillos moleteados de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Con más resistencia a los golpes que su contraparte fenólica, estas tornillos moleteados ZPX proporcionan excelente sujeción y fijación sin deslizamientos. Una opción económica para un entorno sin corrosión.

Especificación

Cuerpo
Nylon plastificado

  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, colores personalizados o espárragos especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 ZPX Tornillos moleteados de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2
0.87M 50.39-0.590.550.24
1.02M 60.791.180.630.590.24

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadurad1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.20
In Stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.20
100249$2.01
250499$1.83
≥ 500$1.65
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».