Con más resistencia a los golpes que su contraparte fenólica, estas tornillos moleteados ZP proporcionan excelente sujeción y fijación sin deslizamientos.
Especificación
Body
Nylon plastificado
Relleno de fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
Espárrago roscado
Acero, zincado
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, colores personalizados o espárragos especiales
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.