Les poignées coniques fixes DIN 203 sont utilisées dans les applications ne nécessitant pas de poignée tournante.
Elles ne conviennent pas aux applications dans lesquelles la poignée est exposée à des charges lourdes. Pour des applications avec des charges plus importantes, voir les poignées cylindriques EN 539.
Spécifications
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Résistant aux températures
jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.