Les poignées tournantes DIN 98 ont une prise confortable et sont très utilisées sur des manivelles droites ou les volants à bras.
Les poignées de type D sont fournies non assemblées, l'arbre peut ainsi être emmanché ou vissé dans un alésage borgne taraudé avant le montage.
Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer la poignée.
Spécifications
Poignée AcierST, zingué, finition passivée bleue AluminiumAL, tourné et poli PlastiqueKT, Polyamide (PA)
Résistant aux températures
jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.116 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.