Options de pièce / Tableau
Type
A Sans moulage de doigt
B Avec moulage de doigt
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2 l1 b d3 l2
0.53
0.63
M 4
M 5
0.79
0.91
0.43
0.51
0.43
0.49
0.31
0.39
0.53 M 4 0.79 0.43 0.43 0.31
0.53 M 5 0.79 0.43 0.43 0.39
0.63 M 5 0.91 0.51 0.49 0.39
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Type
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$7.06
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $7.06
10 249 $6.80
250 499 $6.42
≥ 500 $5.77
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351