Les poignées déportées GN 130 à alésage B 4.5 doivent être montées avec des vis autotaraudeuses de taille de filetage ST 4.8 comme les vis autotaraudeuses à tête cylindrique DIN ISO 7049.
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau sont des charges de rupture, ce qui signifie que le facteur de sécurité approprié doit être pris en compte. Aucune responsabilité ne peut être engagée concernant les valeurs de référence indiquées. Elles ne constituent aucune garantie de qualité. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si le matériau de la poignée est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs ambiants et les processus de vieillissement peuvent avoir une incidence sur les valeurs données.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.122 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.