EN 627 Poignées étriers Technopolymère

Photo

EN 627 Technopolymère, poignées étriers
ELESA original design
code: M.943

Description du produit

Informations

Poignées étriers en technopolymère de conception originale Elesa® EN 627.
Les dimensions de ces poignées sont adaptées à l'utilisation avec les cadres de rack de serveur 19'.

Les poignées étriers EN 627 ont été conçues pour le montage avec les inserts filetés ou avec les vis de tôle d'acier avec taille de filetage ST 4.8, telles que les vis à tête tronconique DIN ISO 7049. Le couple de serrage recommandé maximum est de 5 Nm.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir mat

Inserts taraudés
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 627 Technopolymère, poignées étriers schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1 ±0.02d1
Filetage
d2
Alésage B
bhl2l3st
min.
3.46M 5B 4.50.531.444.412.930.350.39
4.72M 5B 4.50.591.655.674.190.430.39

Configuration et prix

3D Product Configurator
Longueur l1
Filetage d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.44
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$8.44
10249$8.13
250499$7.67
≥ 500$6.90
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 627-88-M5EN 627-88-B4,5EN 627-120-M5EN 627-120-B4,5