EN 628.2 Entretoises Plastique, pour poignées de pont EN 628 / EN 628.1 / EN 628.3 / EN 628.4, Ergostyle®

Photo

EN 628.2 Entretoises en plastique, pour poignées de pont EN 628 / EN 628.1 / EN 628.3 / EN 628.4, Ergostyle®
ELESA original design
code: DS-EBP.
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les entretoises EN 628.2 sont des accessoires exclusivement destinés aux poignées de pont EN 628, EN 628.1, EN 628.3 et EN 628.4.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Gris, finition mate, similaire à RAL 7021

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 628.2 Entretoises en plastique, pour poignées de pont EN 628 / EN 628.1 / EN 628.3 / EN 628.4, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h3d4d5
0.710.890.26
0.771.040.33
0.811.140.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.10
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.10
10249$2.98
250499$2.82
≥ 500$2.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.