Les poignées d'armoire/porte de type ouvert ou fermé GN 559 sont principalement utilisées dans les applications nécessitant une préhension robuste et renforcée.
Une caractéristique spéciale du GN 559 est son patin repose-pouce sur la patte avant.
En raison des doubles trous de montage, il existe un choix de deux montages de trous au centre sur la poignée fermée. Avec les doubles trous de montage sur la poignée ouverte, la poignée est fixée fermement en position après l'installation.
En plus dutiliser des attaches métriques pour le montage : avec d°2°° = 8,3 mm, des vis à tête cylindrique 5/16 peuvent être utilisées (type C).
Spécifications
Aluminium
Fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW Argenté, RAL 9006, finition texturéeSR
Capuchon (Type C)
Plastique
Noir pour SW
Gris clair pour SR
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A
Type fermé
B
Type extrémité ouverte, montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
C
Type extrémité ouverte, montage par le côté de l'opérateur
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.522 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.