MS Poignées étriers Plastique phénolique, avec inserts taraudés

Photo

 MS Poignées étriers en plastique phénolique, avec inserts taraudés

Description du produit

Informations

Les poignées étriers MS possèdent une forme robuste et constituent un excellent choix pour des applications exigeant une résistance aux températures plus élevées.

Spécifications

Corps
Plastique phénolique

  • Noir
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 300 °F (149 °C)

Inserts taraudés
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

Inserts également disponibles en acier ou en inox à partir d'une quantité minimale donnée
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MS Poignées étriers en plastique phénolique, avec inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bdl1h1h2l2t
1.18M 64.131.891.185.510.51
1.18M 64.331.891.185.510.35
1.18M 84.611.891.185.510.59
1.18M 64.721.891.185.510.35
1.18M 84.721.891.185.510.35
1.42M 85.202.201.426.300.59
1.42M 105.202.201.426.300.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Filetage d
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.87
In Stock: 270
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.87
100249$7.21
250499$6.56
≥ 500$5.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.271 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.