Longueur l | d1 +0.001 Alésage | s +0.002 Carré | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 ≈ | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | B 1/2 | V 1/2 | 0.91 | 1.18 | 0.77 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 1.69 | 0.63 |
3.94 | B 1/2 | V 1/2 | 1.05 | 1.38 | 0.93 | 0.22 | 1.16 | 0.17 | 2.26 | 0.71 |
4.92 | B 5/8 | V 5/8 | 1.10 | 1.46 | 1.20 | 0.41 | 1.44 | 0.17 | 3.01 | 0.94 |
Longueur l | d1 +0.001 Alésage | s +0.002 Carré | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 ≈ | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | B 10 | V 10 | 0.91 | 1.18 | 0.77 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 1.69 | 0.63 |
3.94 | B 12 | V 12 | 1.05 | 1.38 | 0.93 | 0.22 | 1.16 | 0.17 | 2.26 | 0.71 |
4.92 | B 14 | V 14 | 1.10 | 1.46 | 1.20 | 0.41 | 1.44 | 0.17 | 3.01 | 0.94 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $47.45 |
50 | 99 | $43.49 |
100 | 249 | $39.54 |
≥ 250 | $35.59 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351