Les manivelles éclipsables ne sont qu'une des nombreuses spécialités hissées au rang de produit standard
Peuvent être utilisées dans toute application exigeant de replier totalement la manivelle.
Veuillez nous contacter en nous indiquant vos exigences d'application.
Spécifications
Corps de la manivelle
Plastique nylon
Chargé de verre
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Noir, finition mate
Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé
Poignées tournantes
Plastique phénolique
Noir
Broche filetée/mécanisme de rétractation à charge de ressort
Acier zingué
RoHS
Sur demande
Tailles d'alésage en pouces à partir de 0,250"-0,506" et tailles d'alésage métriques à partir de 6 mm-12 mm à partir d'une quantité minimale donnée
Des mécanismes carrés peuvent également être fabriqués à partir d'une quantité minimale donnée
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.