B | Sans rainure de clavette |
A | Sans poignée |
R | Avec poignée tournante |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | d4 | d5 | b | l1 | l2 | l3 | r | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 | 0.71 | 0.81 | 0.98 | 0.71 | 0.67 | 1.38 | 1.77 | 1.14 | 0.63 |
3.94 | 3/8 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 1.46 | 2.36 | 1.46 | 0.71 |
4.92 | 3/8 | 0.87 | 1.02 | 1.22 | 0.87 | 0.87 | 1.73 | 2.56 | 1.89 | 0.87 |
6.30 | 1/2 | 1.02 | 1.22 | 1.57 | 0.98 | 1.06 | 2.01 | 2.87 | 2.56 | 0.91 |
7.87 | 5/8 | 1.18 | 1.42 | 1.91 | 1.10 | 1.34 | 2.40 | 3.15 | 3.31 | 0.94 |
9.84 | 5/8 | 1.38 | 1.73 | 2.28 | 1.26 | 1.50 | 2.72 | 3.54 | 4.13 | 0.98 |
11.81 | 3/4 | 1.57 | 2.05 | 2.60 | 1.40 | 1.69 | 3.07 | 3.54 | 5.00 | 0.98 |
14.76 | 3/4 | 1.38 | 2.76 | 3.19 | 1.54 | 1.69 | 3.43 | 3.54 | 6.30 | 0.98 |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | d4 | d5 | b | l1 | l2 | l3 | r | Ø Poignée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 8 | 10 | 0.71 | 0.81 | 0.98 | 0.71 | 0.67 | 1.38 | 1.77 | 1.14 | 0.63 |
3.94 | 10 | 12 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 1.46 | 2.36 | 1.46 | 0.71 |
4.92 | 12 | 14 | 0.87 | 1.02 | 1.22 | 0.87 | 0.87 | 1.73 | 2.56 | 1.89 | 0.87 |
6.30 | 14 | 16 | 1.02 | 1.22 | 1.57 | 0.98 | 1.06 | 2.01 | 2.87 | 2.56 | 0.91 |
7.87 | 16 | 20 | 1.18 | 1.42 | 1.91 | 1.10 | 1.34 | 2.40 | 3.15 | 3.31 | 0.94 |
9.84 | 20 | 24 | 1.38 | 1.73 | 2.28 | 1.26 | 1.50 | 2.72 | 3.54 | 4.13 | 0.98 |
11.81 | 20 | 26 | 1.57 | 2.05 | 2.60 | 1.40 | 1.69 | 3.07 | 3.54 | 5.00 | 0.98 |
14.76 | 26 | - | 1.38 | 2.76 | 3.19 | 1.54 | 1.69 | 3.43 | 3.54 | 6.30 | 0.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $23.93 |
4 | 24 | $23.06 |
25 | 49 | $21.75 |
≥ 50 | $19.58 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351