Options de pièce / Tableau
Type
A Sans poignée
D Avec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans poignée Référence D - Avec poignée tournante d1 Alésage d2 d3 b l1 l2 l3 l4 l5 d5
3.94
4.92
6.30
7.09
7.87
9.84
11.42
14.76
Blank
0.94
1.26
1.57
1.93
2.28
0.79
0.94
1.22
1.50
1.85
2.28
0.55
0.71
0.87
0.94
1.18
1.26
1.57
1.42
1.50
1.69
1.73
2.20
3.03
0.47
0.59
0.71
1.02
1.57
1.77
1.97
2.20
2.60
3.07
4.25
1.57
1.97
2.56
3.15
3.54
3.94
1.46
1.85
2.32
2.68
2.99
3.86
4.45
6.30
0.71
0.83
0.91
1.02
1.10
1.22
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
0BLC0/A 0BLC0/D 3.94 Blank 0.94 0.79 0.55 1.42 0.47 1.57 1.57 1.46 0.71 M 6
0BLC1/A 0BLC1/D 4.92 Blank 0.94 0.79 0.71 1.42 0.47 1.77 1.97 1.85 0.83 M 8
0BLC3/A 0BLC3/D 6.30 Blank 1.26 0.94 0.87 1.50 0.59 1.97 2.56 2.32 0.91 M 8
0BLC4/A 0BLC4/D 7.09 Blank 1.57 1.22 0.94 1.69 0.59 2.20 3.15 2.68 1.02 M 10
0BLC5/A 0BLC5/D 7.87 Blank 1.57 1.22 0.94 1.69 0.59 2.20 3.15 2.99 1.02 M 10
0BLC6/A 0BLC6/D 9.84 Blank 1.93 1.50 1.18 1.73 0.59 2.60 3.54 3.86 1.10 M 10
0BLC7/A 0BLC7/D 11.42 Blank 2.28 1.85 1.26 2.20 0.71 3.07 3.94 4.45 1.22 M 12
0BLC8/A 0BLC8/D 14.76 Blank 2.28 2.28 1.57 3.03 1.02 4.25 3.94 6.30 1.22 M 14
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 Alésage d2 d3 b l1 l2 l3 l4 l5 d5
3.94
4.92
6.30
7.09
7.87
9.84
11.42
14.76
Blank
0.94
1.26
1.57
1.93
2.28
0.79
0.94
1.22
1.50
1.85
2.28
0.55
0.71
0.87
0.94
1.18
1.26
1.57
1.42
1.50
1.69
1.73
2.20
3.03
0.47
0.59
0.71
1.02
1.57
1.77
1.97
2.20
2.60
3.07
4.25
1.57
1.97
2.56
3.15
3.54
3.94
1.46
1.85
2.32
2.68
2.99
3.86
4.45
6.30
0.71
0.83
0.91
1.02
1.10
1.22
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
3.94 Blank 0.94 0.79 0.55 1.42 0.47 1.57 1.57 1.46 0.71 M 6
4.92 Blank 0.94 0.79 0.71 1.42 0.47 1.77 1.97 1.85 0.83 M 8
6.30 Blank 1.26 0.94 0.87 1.50 0.59 1.97 2.56 2.32 0.91 M 8
7.09 Blank 1.57 1.22 0.94 1.69 0.59 2.20 3.15 2.68 1.02 M 10
7.87 Blank 1.57 1.22 0.94 1.69 0.59 2.20 3.15 2.99 1.02 M 10
9.84 Blank 1.93 1.50 1.18 1.73 0.59 2.60 3.54 3.86 1.10 M 10
11.42 Blank 2.28 1.85 1.26 2.20 0.71 3.07 3.94 4.45 1.22 M 12
14.76 Blank 2.28 2.28 1.57 3.03 1.02 4.25 3.94 6.30 1.22 M 14
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage
Type
Diamètre du volant d1
Code d'alésage
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$28.63
In Stock: 6
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 6 $28.63
7 99 $27.59
100 249 $26.03
≥ 250 $23.42
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.442 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351