KRSKBoutons à bord moletéAcier ou inox, avec goujon fileté
Photo
Matériau: NI - Inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les boutons KRSK sont utilisés pour des applications exigeant une durabilité supérieure à celle du plastique ou de l'aluminium, mais dont l'aspect est essentiel.
Spécifications
Inox
AISI 303, norme européenne n° 14305
finition naturelle
Acier
finition oxyde noir
Usiné dans une barre pleine
Tête moletée pour préhension antidérapante
Goujon fixé sur le corps du bouton et maintenu par une goupille à ressort.
RoHS
Sur demande
Longueurs de goujon spéciales et variantes de goujon (uniquement pour la version acier)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.056 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.