ZB-FP Boutons moletés Plastique nylon, avec insert traversant taraudé

Photo

 ZB-FP Boutons moletés en plastique nylon, avec insert traversant taraudé

Description du produit

Informations

Plus résistants aux chocs que leurs équivalents phénoliques, ces boutons à bord moleté offrent un serrage et une fixation sans glissement remarquables.

Résistance à la chaleur du plastique nylon :
La résistance thermique maximale est de 110 °C (230 °F).
Le point de fusion approximatif est de 230 °C (446 °F).

Spécifications

Plastique nylon
  • noir, finition mate

Insert taraudé
  • laiton
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 ZB-FP Boutons moletés en plastique nylon, avec insert traversant taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3d4h1h2t
0.87M 4M 5M 6M 80.590.350.550.240.43
0.94M 4M 5M 6M 80.590.350.550.240.43
1.02M 4M 5M 6M 80.630.350.590.240.43

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.32
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.32
100249$1.21
250499$1.10
≥ 500$0.99
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.015 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
ZB-FP-22-M4ZB-FP-22-M5ZB-FP-22-M6ZB-FP-22-M8ZB-FP-24-M4ZB-FP-24-M5ZB-FP-24-M6ZB-FP-24-M8ZB-FP-26-M4ZB-FP-26-M5ZB-FP-26-M6ZB-FP-26-M8