EN 532.1 Écrous papillon Technopolymère, avec moyeu saillant

Photo

EN 532.1 Écrous papillon en technopolymère, avec moyeu saillant Type: E - Avec alésage borgne taraudé
ELESA original design
code: CTL. 476
Type: E - Avec alésage borgne taraudé
EN 532.1 Écrous papillon en technopolymère, avec moyeu saillant Type: E - Avec alésage borgne taraudé EN 532.1 Écrous papillon en technopolymère, avec moyeu saillant Type: D - Avec alésage traversant fileté

Description du produit

Informations

Écrous papillon en technopolymère de conception originale Elesa® EN 532.1.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 265 °F (130 °C)
  • renforcé de fibre de verre
  • noir, finition mate

Insert taraudé

  • Laiton
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 532.1 Écrous papillon en technopolymère, avec moyeu saillant schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec alésage borgne taraudé
DAvec alésage traversant fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
Type E

Type D
Filetage
d3d4bh1h2t1 min.t2
1.26M 6M 60.430.260.510.570.220.390.47
1.57M 8M 80.550.350.610.670.300.590.55
1.89M 8M 100.670.430.750.750.350.790.63
2.20M 10-0.73-0.830.910.430.51-

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.50
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.73
10249$2.63
250499$2.48
≥ 500$2.23
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 532.1-32-M6-EEN 532.1-32-M6-DEN 532.1-40-M8-EEN 532.1-40-M8-DEN 532.1-48-M8-EEN 532.1-48-M10-DEN 532.1-56-M10-E