Les colliers de montage GN 809 ont été développés pour être utilisés avec les sauterelles qui sont conçues avec un bras de serrage solide.
Le collier de montage peut être déplacé sur le bras de serrage et ajusté en hauteur. Une fois la position souhaitée obtenue, vous pouvez le fixer à l'aide de la vis de serrage.
Le filetage d2 sert à maintenir les vis de pression, les moules sous pression et les appareils similaires.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Dimension entre parenthèses applicable uniquement à GN 860 ** Dimension entre parenthèses applicable uniquement à GN 812, GN 812.1 GN 862 et GN 862.1
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.048 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.