Les poussoirs à ressort éclipsables à main de la série HRSP sont conçus pour une utilisation dans des applications exigeant de placer ou d'indexer une pièce dans une position particulière et ne nécessitent pas que la goupille reste rétractée pendant de longues périodes.
Spécifications
Corps du poussoir
Acier à faible teneur en carbone, zingué
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.