Options de pièce / Tableau
Type
A Sans élément de verrouillage
N Avec élément de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans élément de verrouillage Référence N - Avec élément de verrouillage d1 d2 Length lw
Compression Color Charge du ressort ≈
initiale
finale
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.0937
0.1250
0.1560
0.1875
0.2813
0.3750
0.513
0.531
0.578
0.625
0.750
0.984
0.025
0.035
0.040
0.048
0.072
0.096
ZINC
BLACK
GOLD
0.50 lbf (2.22 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
4.00 lbf (17.79 N)
6.00 lbf (26.68 N)
2.50 lbf (11.12 N)
5.00 lbf (22.24 N)
4.50 lbf (20.01 N)
9.00 lbf (40.03 N)
7.00 lbf (31.13 N)
1.50 lbf (6.67 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.00 lbf (22.24 N)
4.00 lbf (17.79 N)
7.00 lbf (31.13 N)
12.00 lbf (53.37 N)
4.50 lbf (20.01 N)
9.00 lbf (40.03 N)
17.00 lbf (75.61 N)
10.00 lbf (44.48 N)
21.00 lbf (93.41 N)
6.00 lbf (26.68 N)
30.00 lbf (133.44 N)
18.00 lbf (80.06 N)
50.00 lbf (222.41 N)
L04-4162 L04-4219 10 x 32 0.0937 0.513 0.025 ZINC 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N)
L04-4159 L04-4216 10 x 32 0.0937 0.513 0.025 BLACK 1.50 lbf (6.67 N) 3.00 lbf (13.34 N)
L04-4165 L04-4222 10 x 32 0.0937 0.513 0.025 GOLD 2.00 lbf (8.89 N) 5.00 lbf (22.24 N)
L04-4171 L04-4228 1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 ZINC 2.00 lbf (8.89 N) 4.00 lbf (17.79 N)
L04-4168 L04-4225 1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 BLACK 3.00 lbf (13.34 N) 7.00 lbf (31.13 N)
L04-4174 L04-4231 1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 GOLD 4.00 lbf (17.79 N) 12.00 lbf (53.37 N)
L04-4180 L04-4237 5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 ZINC 2.00 lbf (8.89 N) 4.50 lbf (20.01 N)
L04-4177 L04-4234 5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 BLACK 4.00 lbf (17.79 N) 9.00 lbf (40.03 N)
L04-4183 L04-4240 5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 GOLD 6.00 lbf (26.68 N) 17.00 lbf (75.61 N)
L04-4189 L04-4246 3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 ZINC 2.50 lbf (11.12 N) 5.00 lbf (22.24 N)
L04-4186 L04-4243 3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 BLACK 5.00 lbf (22.24 N) 10.00 lbf (44.48 N)
L04-4192 L04-4249 3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 GOLD 6.00 lbf (26.68 N) 21.00 lbf (93.41 N)
L04-4198 L04-4255 1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 ZINC 3.00 lbf (13.34 N) 6.00 lbf (26.68 N)
L04-4195 L04-4252 1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 BLACK 6.00 lbf (26.68 N) 12.00 lbf (53.37 N)
L04-4201 L04-4258 1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 GOLD 6.00 lbf (26.68 N) 30.00 lbf (133.44 N)
L04-4207 L04-4264 5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 ZINC 4.50 lbf (20.01 N) 9.00 lbf (40.03 N)
L04-4204 L04-4261 5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 BLACK 9.00 lbf (40.03 N) 18.00 lbf (80.06 N)
L04-4210 L04-4267 5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 GOLD 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2 Length lw
Compression Color Charge du ressort ≈
initiale
finale
10 x 32*
1/4 x 20*
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.0937
0.1250
0.1560
0.1875
0.2813
0.3750
0.513
0.531
0.578
0.625
0.750
0.984
0.025
0.035
0.040
0.048
0.072
0.096
ZINC
BLACK
GOLD
0.50 lbf (2.22 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
4.00 lbf (17.79 N)
6.00 lbf (26.68 N)
2.50 lbf (11.12 N)
5.00 lbf (22.24 N)
4.50 lbf (20.01 N)
9.00 lbf (40.03 N)
7.00 lbf (31.13 N)
1.50 lbf (6.67 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.00 lbf (22.24 N)
4.00 lbf (17.79 N)
7.00 lbf (31.13 N)
12.00 lbf (53.37 N)
4.50 lbf (20.01 N)
9.00 lbf (40.03 N)
17.00 lbf (75.61 N)
10.00 lbf (44.48 N)
21.00 lbf (93.41 N)
6.00 lbf (26.68 N)
30.00 lbf (133.44 N)
18.00 lbf (80.06 N)
50.00 lbf (222.41 N)
10 x 32* 0.0937 0.513 0.025 ZINC 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N)
10 x 32* 0.0937 0.513 0.025 BLACK 1.50 lbf (6.67 N) 3.00 lbf (13.34 N)
10 x 32* 0.0937 0.513 0.025 GOLD 2.00 lbf (8.89 N) 5.00 lbf (22.24 N)
1/4 x 20* 0.1250 0.531 0.035 ZINC 2.00 lbf (8.89 N) 4.00 lbf (17.79 N)
1/4 x 20* 0.1250 0.531 0.035 BLACK 3.00 lbf (13.34 N) 7.00 lbf (31.13 N)
1/4 x 20* 0.1250 0.531 0.035 GOLD 4.00 lbf (17.79 N) 12.00 lbf (53.37 N)
5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 ZINC 2.00 lbf (8.89 N) 4.50 lbf (20.01 N)
5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 BLACK 4.00 lbf (17.79 N) 9.00 lbf (40.03 N)
5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 GOLD 6.00 lbf (26.68 N) 17.00 lbf (75.61 N)
3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 ZINC 2.50 lbf (11.12 N) 5.00 lbf (22.24 N)
3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 BLACK 5.00 lbf (22.24 N) 10.00 lbf (44.48 N)
3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 GOLD 6.00 lbf (26.68 N) 21.00 lbf (93.41 N)
1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 ZINC 3.00 lbf (13.34 N) 6.00 lbf (26.68 N)
1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 BLACK 6.00 lbf (26.68 N) 12.00 lbf (53.37 N)
1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 GOLD 6.00 lbf (26.68 N) 30.00 lbf (133.44 N)
5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 ZINC 4.50 lbf (20.01 N) 9.00 lbf (40.03 N)
5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 BLACK 9.00 lbf (40.03 N) 18.00 lbf (80.06 N)
5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 GOLD 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Avec patch en nylon
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Thread d1
Charge finale du ressort (N)
Type
Thread d1
Charge finale du ressort (N)
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$3.71
In Stock: 185
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $3.71
100 249 $3.40
250 499 $3.10
≥ 500 $2.79
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO