LMDA-TPARoulettes jumelées pivotantes à usage léger Acier, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, série de support standard
Photo
Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Plage de capacité de charge allant de 80 à 100 kg.
Faible résistance au roulement.
Résistant à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Les dimensions indiquées pour les roues et les pneus sont valides pour les pneus non chargés et peuvent légèrement augmenter en épaisseur et en diamètre pendant les opérations. Par conséquent, il faut tenir compte du jeu possible.
Spécifications
Support
Acier embouti, zingué avec support de trou de boulon
Double chemin de billes dans la couronne du pivot
Axe de roue boulonné
Roue
Caoutchouc thermoplastique gris, roulement lisse, pneu non marquant (dureté 85° Shore A), collé au centre de la roue en polypropylène
La version avec roulement à billes est livrée avec des jantes en matière synthétique
RoHS
Sur demande
Roues individuelles, série TPA
Version antistatique avec centres de roue noirs et roues anti-traces grises
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
G
Palier lisse
G-FI
Palier lisse avec frein stop-fix
K-FK
Roulement à billes avec protection de la bande de roulement
K-FI-FK
Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement