Les écrous de verrouillage de palier KM sont principalement utilisés pour sécuriser les paliers sur un arbre.
Pour notre sélection de clés à ergots et de clés pour écrous cylindriques à utiliser avec ces composants, voir Section 4.1 - Outils, en particulier les clés à ergots et de clés pour écrous cylindriques DIN 1810A dotés d'une extrémité à nez.
Spécifications
Contre-écrou
Acier à faible teneur en carbone, finition lisse, DIN 981
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.