KM Écrous de verrouillage de palier Acier

Photo

 KM Écrous de verrouillage de palier en acier

Description du produit

Informations

Les écrous de verrouillage de palier KM sont principalement utilisés pour sécuriser les paliers sur un arbre.

Pour notre sélection de clés à ergots et de clés pour écrous cylindriques à utiliser avec ces composants, voir Section 4.1 - Outils, en particulier les clés à ergots et de clés pour écrous cylindriques DIN 1810A dotés d'une extrémité à nez.

Spécifications

Contre-écrou
Acier à faible teneur en carbone, finition lisse, DIN 981


RoHS

Sur demande

Autres tailles

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 KM Écrous de verrouillage de palier en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d2d3bhtPart number
bearing lock washer
Part number
hook spanner wrench
M 10 x 0.750.710.530.120.160.08MB-01810-A16-20
M 12 x 10.870.670.120.160.08MB-11810-A16-20
M 15 x 10.980.830.160.200.08MB-21810-A25-28
M 17 x 11.100.940.160.200.08MB-31810-A25-28
M 20 x 11.261.020.160.240.08MB-41810-A30-32
M 25 x 1.51.501.260.200.280.08MB-51810-A34-36
M 30 x 1.51.771.500.200.280.08MB-61810-A45-50
M 35 x 1.52.051.730.200.310.08MB-71810-A52-55
M 40 x 1.52.281.970.240.350.10MB-81810-A58-62
M 45 x 1.52.562.200.240.390.10MB-91810-A65-70
M 50 x 1.52.762.400.240.430.10MB-101810-A68-75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.32
In Stock: 55
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$9.32
5099$8.54
100249$7.77
≥ 250$6.99
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...