GN 771.2 Goupilles de positionnement taraudées Acier, pour douilles de positionnement GN 172.1 / GN 179.1

Photo

GN 771.2 Goupilles de positionnement taraudées en acier, pour les douilles de positionnement GN 172.1 / GN 179.1

Description du produit

Informations

Les goupilles de positionnement taraudées GN 771.2 sont utilisées en combinaison avec les douilles de positionnement GN 172.1 / GN 179.1.

La tolérance d'arbre p6 garantit un ajustement parfait dans un trou de montage H7. L'ergot l3 facilite l'installation.

Spécifications

Acier

  • Durci (HRC 62 +4)
  • Compatible avec les tailles d p6 rectifiées

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 771.2 Goupilles de positionnement taraudées en acier, pour les douilles de positionnement GN 172.1 / GN 179.1 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1 l2 l3
0.240.770.300.06
0.310.930.370.08
0.391.080.450.08

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d
Longueur l1
Longueur partielle l2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$14.38
100249$13.18
250499$11.99
≥ 500$10.79
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...