C Charnières Plastique, trou traversant, taraudé ou avec goujon fileté

Photo

 C Charnières en plastique, trou traversant, taraudé ou avec goujon fileté Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés
Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés
 C Charnières en plastique, trou traversant, taraudé ou avec goujon fileté Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés  C Charnières en plastique, trou traversant, taraudé ou avec goujon fileté Type: C - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée  C Charnières en plastique, trou traversant, taraudé ou avec goujon fileté Type: D - 2x2 goujons filetés

Description du produit

Informations

Une solution de remplacement des charnières métalliques économique, mais très durable.

Spécifications

  • Corps de charnière
    Noir, finition mate en plastique renforcé

  • Goupille de charnière
    Inox AISI 303

  • Insert taraudé
    Laiton moulé

  • Goujon fileté
    Acier, zingué, moulé en

RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 C Charnières en plastique, trou traversant, taraudé ou avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages borgnes filetés
C2x2 alésages pour vis à tête fraisée
D2x2 goujons filetés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1
Type A, D
d2
Type C
d3h1h2h3l3l4m1 ±0.008m2 ±0.008t
1.571.57--B 4.20.160.650.390.45-0.551.0041.004-
1.891.89M 5M 6B 5.50.200.810.490.570.590.671.2201.1810.43
2.562.56M 6-B 6.50.240.980.550.670.790.941.5751.5750.43
3.863.85M 10-B 10.50.311.460.830.980.791.382.4802.3620.43

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
d1
d2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.43
In Stock: 553
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.43
100249$3.15
250499$2.86
≥ 500$2.57
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

C-40-40-B4.2-CC-48-48.1-M5-AC-48-48.1-B5.5-CC-48-48.1-M5-DC-48-48.1-M6-AC-65-64.9-M6-AC-65-64.9-B6.5-CC-65-64.9-M6-DC-98-97.8-M10-AC-98-97.8-B10.5-CC-98-97.8-M10-D

Ceci pourrait également vous intéresser...