EN 348 Extrémités de tubes filetés Plastique, type carré avec insert emmanché à force

Photo

EN 348 Extrémités de tubes filetés plastique, type carré avec insert emmanché à force
ELESA original design ND.Q

Description du produit

Informations

Les inserts tubulaires filetés EN 348 servent de bouchons d'extrémité pour accueillir les pieds de mise à niveau filetés.

Les chiffres indiqués dans le tableau pour les charges statiques sont des valeurs nominales. Le dépassement de ces valeurs peut entraîner la déformation permanente ou la rupture de l'insert du tube. Les valeurs ont été déterminées au moyen d'une série d'essais pendant lesquels les inserts de tube ont été soumis pendant un temps limité à une charge statique verticale.

Résistant aux températures jusqu'à 120 °C (250 °F).

Spécifications

Inserts tubulaires filetés
Technopolymère renforcé de fibre de verre (Polyamide PA), noir mat


Douille
Laiton, nickelé, emmanchement serré par ultrasons


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 348 Extrémités de tubes filetés plastique, type carré avec insert emmanché à force schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s1
Outer square
s2
Inner square
d
Thread
l1l2tDimensions de tube
extérieur
intérieur Épaisseur de paroi Charge statique en N
(voir informations)
1.181.06M 81.300.240.591.181.060.063822 lbf (17000 N)
1.181.06M 101.300.240.591.181.060.063822 lbf (17000 N)
1.181.06M 121.300.240.711.181.060.063822 lbf (17000 N)
1.181.06M 161.300.240.791.181.060.063822 lbf (17000 N)
1.571.42M 81.690.310.591.571.420.084047 lbf (18000 N)
1.571.42M 101.690.310.591.571.420.084047 lbf (18000 N)
1.571.42M 121.690.310.711.571.420.084047 lbf (18000 N)
1.571.42M 161.690.310.791.571.420.084047 lbf (18000 N)
1.971.77M 122.170.390.711.971.770.104496 lbf (20000 N)
1.971.77M 162.170.390.791.971.770.104496 lbf (20000 N)
1.971.77M 202.170.391.181.971.770.104496 lbf (20000 N)
1.971.81M 122.170.390.711.971.770.084496 lbf (20000 N)
1.971.81M 162.170.390.791.971.770.084496 lbf (20000 N)
1.971.81M 202.170.391.181.971.770.084496 lbf (20000 N)

Configuration et prix

3D Product Configurator
Carré extérieur s1
Carré intérieur s2
Filetage d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.36
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$7.36
799$7.10
100249$6.70
≥ 250$6.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.121 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 348-30-27-M8EN 348-30-27-M10EN 348-30-27-M12EN 348-30-27-M16EN 348-40-36-M8EN 348-40-36-M10EN 348-40-36-M12EN 348-40-36-M16EN 348-50-45-M12EN 348-50-45-M16EN 348-50-45-M20EN 348-50-46-M12EN 348-50-46-M16EN 348-50-46-M20