EN 848 Commutateurs à flotteur pour le contrôle de niveau de liquide Plastique

Photo

EN 848 Commutateurs à flotteur en plastique pour le contrôle de niveau de liquide Type: A - Avec filetage
ELESA original design
code: HFLT-E
Type: A - Avec filetage
EN 848 Commutateurs à flotteur en plastique pour le contrôle de niveau de liquide Type: A - Avec filetage EN 848 Commutateurs à flotteur en plastique pour le contrôle de niveau de liquide Type: B - Avec bride de montage

Description du produit

Informations

Les commutateurs à flotteur de conception originale Elesa® EN 848 peuvent être utilisés pour contrôler les niveaux de fluide en activant un contact de commutation électrique dès que le niveau de remplissage défini est dépassé ou chute au-dessous d'une marque définie.

Le niveau souhaité auquel le point de commutation doit être atteint est déterminé par la longueur de la tige du flotteur. Avec le flotteur retiré, cette tige peut être réduite. Une graduation d'huile ou eau facilite la détermination de la longueur exacte.

L'extrémité supérieure de la tige de flotteur comporte un aimant qui active un contact REED lorsque la position adéquate est atteinte, quel que soit le produit à contrôler.
En fonction de la position d'installation de l'aimant sur la tige du flotteur, il est possible d'utiliser le contact de marque (NO) ou le contact de rupture (NC). Les commutateurs à flotteur sont fournis avec l'aimant défini dans la position de contact de marque (NO).

Spécifications

Logement, flotteur, tige de flotteur

  • Plastique (Polyamide PA)
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • gris

Anneau d'étanchéité

  • Type de joint torique A NBR (Perbunan)
  • Type B - joint plat TPE

Vis à 6 pans creux

  • DIN 912 M4 x 16 (inclus), acier zingué

RoHS

Sur demande

Commutateur à flotteur avec tige de flotteur plus longue

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 848 Commutateurs à flotteur en plastique pour le contrôle de niveau de liquide schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec filetage
BAvec bride de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type A

Type B
Longueur standard l max.d2
Type A
d3
Type B
d4l2adapté au niveau l ≈
min.

max.
1.772.179.25G 3/426.5 (G 3/4)0.911.972.959.84
1.772.1714.17G 133.5 (G 1)1.182.363.3514.17

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre d1
Longueur l1
Type


Spécifications électriques

tension de commutation max. /
courant de commutation max :

230 V CA, 230 V CC/2 A

capacité de commutation max. :

40 W

Connecteur :

DIN EN 175301-803 Type C

Classe de protection :

IP 65

Passe-câble :

PG 7, pour câble de 6 à 7 mm de Ø

section transversale de câble max. :

2 x 1,5 mm²

Skizze Symbol GN 848

Séquence de montage pour le raccordement du câble

Drawing Assembly GN 848

  1. Desserrez la vis de fixation et retirez le connecteur.

  2. Poussez le support de contact hors du logement du connecteur.

  3. Desserrez le passe-câble, faites passer le câble dans le logement du connecteur et connectez-le au support de contact.

  4. Insérez le support de contact dans le logement du connecteur et serrez le passe-câble pour la poignée/le joint de décharge de traction.

  5. Insérez le connecteur sur les contacts de connexion du commutateur à flotteur et fixez-le à l'aide de la vis de fixation.

Instruction de montage

Pour changer le type de contact (NO ou NC), desserrez la vis moletée et retirez la tige du flotteur. L'aimant de commutation peut maintenant être placé dans l'évidement du côté opposé, ce qui a pour effet de changer le type de contact.
Chaque logement porte une étiquette qui explique ce mode de fonctionnement.

Drawing assembly instructions GN 848

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$100.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$100.21
799$96.57
100249$91.10
≥ 250$81.99
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 242509.000 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 848-45-235-AEN 848-55-235-BEN 848-45-360-AEN 848-55-360-B